メカニカル部品技術窓口

確定しました

M16 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/2個)【2個入り】

通常単価(税別)
1,127
税込単価
1,240
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…スチール(溶融亜鉛クロメート)・並目ねじ・ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949PY-116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)
-閉じる

EA949PY-116の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
16
材質
スチール
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
六角ナット規格
2種
ゆるみ止め詳細
その他特殊形状
ピッチ
2mm
入数
2
六角対辺(mm)
24

型番リスト

表示件数
型番
EA949PY-116
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,127
( 1,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(溶融亜鉛クロメート)
・並目ねじ
・ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半永久的です。
・国内外から高く評価され、様々な工業分野で実績を上げています。
・サイズ…M16
・入数…2
・JAN:4518340949874

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M16 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/2個)の型番EA949PY-116のページです。 型番EA949PY-116に関する仕様情報を記載しております。
M16 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M16 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/2個)
M 8 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/4個)
M10 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/4個)
M12 ゆるみ止めナット(溶融亜鉛メッキ/4個)
M16 ゆるみ止めナット(三価クロメート/2個)
M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1278391,1941,7468831,780
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)16810121612
材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
表面処理溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ三価クロメートなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング