メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

5mm Eリング(鉄/三価クロメート)【71個入り】

通常単価(税別)
527
税込単価
580
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【止め輪・リング】5mm Eリング(三価クロメート/71個)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949PB-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (71個入り)

EA949PB-5の仕様・寸法情報

種類
ラジアル方向取付
形状
E形止め輪
材質
スチール
販売単位
箱・パック
止め輪タイプ
外輪止め
取り付け方種類
スナップイン(縦入れ)
商品種類
止め輪
仕上
三価クロメートメッキ
適合軸径
5mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949PB-5
最小発注数量
1パック

71個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
527
( 580 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【止め輪・リング】5mm Eリング(三価クロメート/71個)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5mm Eリング(鉄/三価クロメート)の型番EA949PB-5のページです。 型番EA949PB-5に関する仕様情報を記載しております。
5mm Eリング(鉄/三価クロメート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5mm Eリング(鉄/三価クロメート)
1.5~12mm Eリング(バネ鋼/三価クロメート)
Eリング 三価クロメート サイズE-4.0
4~19mm 軸用スナップリング(鉄)
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS316)
E型止め輪
メーカーエスコエスコトラスコ中山エスコ大陽ステンレススプリングSUNCO
通常価格527462 -532432 -2 -13,884 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
種類ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付スラスト方向取付(軸用)ラジアル方向取付ラジアル方向取付
形状E形止め輪E形止め輪E形止め輪軸用C形止め輪E形止め輪E形止め輪
材質スチールスチールスチールスチールSUS316スチール
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)
止め輪タイプ外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング