メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6~25mm 穴用スナップリングセット(鉄)

通常単価(税別)
8,012
税込単価
8,813
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【止め輪・リング】6~25mm 穴用スナップリングセットです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949PA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949PA-1の仕様・寸法情報

種類
スラスト方向取付(穴用)
形状
穴用C形止め輪
材質
スチール
止め輪タイプ
内輪止め
取り付け方種類
標準
商品種類
止め輪
ケースサイズ
201×149×28mm
総重量
約272g
セット内容
穴径(入数):6mm(10)、8mm(10)、9mm(10)、10mm(10)、11mm(10)、12mm(8)、13mm(8)、14mm(8)、15mm(8)、16mm(8)、17mm(8)、18mm(8)、19mm(8)、20mm(6)、21mm(6)、22mm(6)、24mm(6)、 25mm(6)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949PA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,012
( 8,813 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【止め輪・リング】6~25mm 穴用スナップリングセットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6~25mm 穴用スナップリングセット(鉄)の型番EA949PA-1のページです。 型番EA949PA-1に関する仕様情報を記載しております。
6~25mm 穴用スナップリングセット(鉄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6~25mm 穴用スナップリングセット(鉄)
6.4~25mm 穴用スナップリングセット(ステンレス)
3~25mm 軸用スナップリングセット(鉄)
6~26mm 穴用スナップリングセット(バネ鋼)
3.2~25mm 軸用スナップリングセット(ステンレス)
鉄OV型リング(穴用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ磐田電工
通常価格8,01210,4297,5118,74711,95545 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
種類スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)
形状穴用C形止め輪穴用C形止め輪軸用C形止め輪穴用C形止め輪軸用C形止め輪OV型リング(穴用)
材質スチールステンレススチールスチールステンレス
止め輪タイプ内輪止め内輪止め外輪止め内輪止め外輪止め内輪止め
取り付け方種類標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング