メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M4 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)

通常単価(税別)
4,200
税込単価
4,620
通常出荷日:1日目

【商品仕様】<セット内容>…サイズ(入数):M4×3(10)M4×4(10)M4×5(10...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949MR-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949MR-4の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
3、4、5、6、8、10、12
取付穴形状
六角穴
基本形状
止めねじ
材質
ステンレス
詳細材質
SUS304相当
表面処理
なし
ねじ山種類
メートル並目
先端形状
くぼみ先
販売単位
箱・パック
ピッチ(mm)
0.7
ケースサイズ
145×100×21mm
総重量
約96g
<セット内容>
サイズ(入数):M4×3(10)、M4×4(10)、M4×5(10)、M4×6(10)、M4×8(10)、M4×10(10)、M4×12(10)
材質詳細
SUS XM-7/SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949MR-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>…サイズ(入数):M4×3(10)M4×4(10)M4×5(10)M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)
・材質…ステンレス
・ケースサイズ…145×100×21mm
・総重量…約96g
・JAN:4548745650532

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)の型番EA949MR-4のページです。 型番EA949MR-4に関する仕様情報を記載しております。
M4 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)
M5 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)
M8 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)
M6 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)
M3 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)
六角穴付止めねじセット(ステンレス製/アメリカネジ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,2004,9915,3206,1304,26016,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)45863-
長さL(mm)3、4、5、6、8、10、124、5、6、8、10、12、14、15、166、8、10、12、14、15、16、18、205、6、8、10、12、14、15、16、183、4、5、6、7、8、10、12-
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング