メカニカル部品技術窓口

確定しました

M8 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)【8個入り】

通常単価(税別)
571
税込単価
628
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…鉄(黒色クロメート)・並目ねじ・サイズ…M8×8・入数…8個・JAN:454874...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949MP-808
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

EA949MP-808の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
長さL(mm)
8
取付穴形状
六角穴
基本形状
止めねじ
材質
スチール
表面処理
クロメートメッキ
ねじ山種類
メートル並目
先端形状
くぼみ先
販売単位
箱・パック
ピッチ(mm)
1.25
入数
8個
材質詳細
表面処理詳細
黒色クロメート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949MP-808
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
571
( 628 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(黒色クロメート)
・並目ねじ
・サイズ…M8×8
・入数…8個
・JAN:4548745472776

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)の型番EA949MP-808のページです。 型番EA949MP-808に関する仕様情報を記載しております。
M8 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
M8 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
M6 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
M2 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)
M10x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
M4 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格571571571347693571
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)8862104
長さL(mm)81058168
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング