メカニカル部品技術窓口

確定しました

M12x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)【6個入り】

通常単価(税別)
693
税込単価
762
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…鉄(黒色クロメート)・並目ねじ・サイズ…M12×12・入数…6個・JAN:4548...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949MP-1212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

EA949MP-1212の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
12
長さL(mm)
12
取付穴形状
六角穴
基本形状
止めねじ
材質
スチール
表面処理
クロメートメッキ
ねじ山種類
メートル並目
先端形状
くぼみ先
販売単位
箱・パック
ピッチ(mm)
1.75
入数
6個
材質詳細
表面処理詳細
黒色クロメート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949MP-1212
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693
( 762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(黒色クロメート)
・並目ねじ
・サイズ…M12×12
・入数…6個
・JAN:4548745474978

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)の型番EA949MP-1212のページです。 型番EA949MP-1212に関する仕様情報を記載しております。
M12x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)
M5 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)
M3 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)
M6 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/10本)
M12x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)
M6 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格693571571571803571
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
ねじの呼び(M)12536126
長さL(mm)121212121010
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング