メカニカル部品技術窓口

確定しました

M6 x 6mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/7本)【7個入り】

通常単価(税別)
976円
税込単価
1,074円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス・並目ねじ・サイズ…M6×6・入数…7個・JAN:45487454721...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949MF-606
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (7個入り)

EA949MF-606の仕様・寸法情報

追加形状
標準
材質
ステンレス
ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
6
詳細形状
なべ
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
表面処理
なし
ピッチ(mm)
1
ねじ種類
全ねじ
詳細材質
SUS304
入数
7個
先端形状
平先
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949MF-606
最小発注数量
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
976円
( 1,074円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・並目ねじ
・サイズ…M6×6
・入数…7個
・JAN:4548745472172

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6 x 6mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/7本)の型番EA949MF-606のページです。 型番EA949MF-606に関する仕様情報を記載しております。
M6 x 6mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/7本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6 x 6mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/7本)
M4 x 6mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/18本)
M5 x 6mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/14本)
M6 x20mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/10本)
M6 x18mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/10本)
M6 x10mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/12本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格976円976円866円976円866円976円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
追加形状標準標準標準標準標準標準
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ねじの呼び(M)645666
長さL(mm)666201810
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました