メカニカル部品技術窓口

確定しました

M5 x12mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/16本)【16個入り】

通常単価(税別)
904
税込単価
994
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス・並目ねじ・サイズ…M5×12・入数…16個・JAN:454874547...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949MF-512
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (16個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949MF-512の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.8
材質
ステンレス
詳細材質
SUS304
表面処理
なし
先端形状
平先
販売単位
箱・パック
ねじ種類
全ねじ
入数
16個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949MF-512
最小発注数量
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
904
( 994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・並目ねじ
・サイズ…M5×12
・入数…16個
・JAN:4548745471502

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M5 x12mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/16本)の型番EA949MF-512のページです。 型番EA949MF-512に関する仕様情報を記載しております。
M5 x12mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/16本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5 x12mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/16本)
M5 x10mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/16本)
M5 x 8mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/16本)
M5 x16mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/14本)
M6 x12mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/12本)
M6 x10mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/12本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格904976866973976976
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)555566
長さL(mm)12108161210
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ピッチ(mm)0.80.80.80.811
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボタンボルトカテゴリの売れ筋ランキング