メカニカル部品技術窓口

確定しました

M8 x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)【10個入り】

通常単価(税別)
866
税込単価
953
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス・並目ねじ・サイズ…M8×15・入数…10個・JAN:454874546...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949MD-815
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949MD-815の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
長さL(mm)
15
材質
ステンレス
表面処理
なし
詳細形状
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
1.25
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
強度区分(ステンレス)
A2-50
ねじ種類
全ねじ
入数
10個
材質詳細
SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949MD-815
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866
( 953 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・並目ねじ
・サイズ…M8×15
・入数…10個
・JAN:4548745469998

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8 x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)の型番EA949MD-815のページです。 型番EA949MD-815に関する仕様情報を記載しております。
M8 x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8 x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)
M8 x10mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)
M8 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)
M8 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)
M5 x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/15本)
M10x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/4本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格866866859866866866
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)8888510
長さL(mm)151014121515
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
詳細形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング