メカニカル部品技術窓口

確定しました

M5 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/16本)【16個入り】

通常単価(税別)
866
税込単価
953
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス・並目ねじ・サイズ…M5×12・入数…16個・JAN:454874546...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949MD-512
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (16個入り)

EA949MD-512の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
12
材質
ステンレス
表面処理
なし
詳細形状
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.8
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
強度区分(ステンレス)
A2-50
ねじ種類
全ねじ
入数
16個
材質詳細
SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949MD-512
最小発注数量
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866
( 953 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・並目ねじ
・サイズ…M5×12
・入数…16個
・JAN:4548745468083

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M5 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/16本)の型番EA949MD-512のページです。 型番EA949MD-512に関する仕様情報を記載しております。
M5 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/16本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M5 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/16本)
M5 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/15本)
M5 x25mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/12本)
M6 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/12本)
M6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本
M5 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格866866866866521521
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)555665
長さL(mm)121625121616
材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
表面処理なしなしなしなし三価クロメート三価クロメート
詳細形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング