メカニカル部品技術窓口

確定しました

M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本)【3個入り】

通常単価(税別)
866
税込単価
953
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス・並目ねじ・サイズ…M10×30・入数…3個・JAN:454874546...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949MD-1030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

EA949MD-1030の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
10
長さL(mm)
30
材質
ステンレス
表面処理
なし
詳細形状
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
1.5
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
強度区分(ステンレス)
A2-50
ねじ種類
全ねじ
入数
3個
材質詳細
SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949MD-1030
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866
( 953 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・並目ねじ
・サイズ…M10×30
・入数…3個
・JAN:4548745469820

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本)の型番EA949MD-1030のページです。 型番EA949MD-1030に関する仕様情報を記載しております。
M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本)
M10x25mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本)
M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本
M10x35mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本)
M8 x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/7本)
M6 x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/8本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格866866521866866866
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)1010101086
長さL(mm)302530353030
材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなし三価クロメートなしなしなし
詳細形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング