メカニカル部品技術窓口

確定しました

M8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本【5個入り】

通常単価(税別)
521
税込単価
573
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…鉄(三価クロメート)・並目ねじ・サイズ…M8×35・入数…5個・JAN:45487...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949MC-835
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949MC-835の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
長さL(mm)
35
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
詳細形状
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
1.25
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
強度区分(スチール)
10.9
ねじ種類
全ねじ
入数
5個

型番リスト

表示件数
型番
EA949MC-835
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(三価クロメート)
・並目ねじ
・サイズ…M8×35
・入数…5個
・JAN:4548745475333

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本の型番EA949MC-835のページです。 型番EA949MC-835に関する仕様情報を記載しております。
M8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂部品の固定
5
満足度:5.0
穴が六角名ので、ドライバーと違い六角レンチでしっかりとトルクを掛けて固定することができました。なめることがないです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本
M10x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本
M5 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
M8 x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本
M5 x10mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
M6 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格521472521521580521
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)8105856
長さL(mm)3535830108
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
詳細形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング