メカニカル部品技術窓口

確定しました

M6 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本【11個入り】

通常単価(税別)
521
税込単価
573
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…鉄(三価クロメート)・並目ねじ・サイズ…M6×20・入数…11個・JAN:4548...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949MC-620
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (11個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949MC-620の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
20
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
詳細形状
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
1
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
強度区分(スチール)
10.9
ねじ種類
全ねじ
入数
11個

型番リスト

表示件数
型番
EA949MC-620
最小発注数量
1パック

11個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(三価クロメート)
・並目ねじ
・サイズ…M6×20
・入数…11個
・JAN:4548745475913

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本の型番EA949MC-620のページです。 型番EA949MC-620に関する仕様情報を記載しております。
M6 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本
M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本
M8 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本
M10x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本
M4 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本
M5 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格521521521521521521
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)6681045
長さL(mm)201820202020
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
詳細形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング