17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/30枚) EA949LX-1206

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/30枚)

販売終了

型番

EA949LX-1206

2021年09月に販売終了となりました。

【商品仕様】
・JIS規格
・材質…ステンレス(SSブラックメッキ)
・内径×外径×厚み(mm)…6×13×1.0
・入数…30
・JAN:4518340979482

指定中の仕様・寸法情報

材質詳細
ステンレス(SSブラックメッキ)
入数
30
内径×外径×厚み(mm)
6×13×1.0
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト