メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M3-M12 ゴムワッシャーセット

通常単価(税別)
5,184
税込単価
5,702
通常出荷日:1日目

【商品仕様】<セット内容>…サイズ(入数):M3(10)M4(10)M5(10)M6(10...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949LX-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949LX-11の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
2.5、3.5、4.5、5.5、7.5、9.5、11.5
厚さ t(mm)
1、2、2、1.5、2、2、2
材質
ゴム
種類(用途)
平座金
種類
平座金
ねじの呼び(M)
3、4、5、6、8、10、12
表面処理
なし
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ケースサイズ
145×100×21mm
総重量
約98g
材質詳細
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949LX-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,184
( 5,702 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>…サイズ(入数):M3(10)M4(10)M5(10)M6(10)M8(10)M10(10)M12(10)
・ケースサイズ…145×100×21mm
・総重量…約98g
・材質…EPT(エチレンプロピレンゴム)
・JAN:4548745648669

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3-M12 ゴムワッシャーセットの型番EA949LX-11のページです。 型番EA949LX-11に関する仕様情報を記載しております。
M3-M12 ゴムワッシャーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3-M12 ゴムワッシャーセット
M2-M16 ワッシャーセット(ナイロン製)
M12/12.2x24.0x5.2mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン
M5/5.3x12.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
M5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
M4/4.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,1845,4782171936933
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
内径 d(mm)2.5、3.5、4.5、5.5、7.5、9.5、11.52.1、2.7、3.2、4.3、5.5、6.5、8.5、10.5、13、1712.25.35.34.3
厚さ t(mm)1、2、2、1.5、2、2、20.5、0.5、0.8、0.8、0.8、1、1.6、1.6、2.5、35.2111
材質ゴム樹脂樹脂樹脂ゴムゴム
種類(用途)平座金平座金緩み止め平座金平座金平座金
種類平座金平座金シール座金平座金平座金平座金

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング