メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M4 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個)【9個入り】

通常単価(税別)
284
税込単価
312
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…鉄(三価クロメートメッキ)・サイズ…M4・入数…9個・JAN:4548745463...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949LV-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (9個入り)

EA949LV-4の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
六角ナット規格
2種
入数
9個
ピッチ
0.7
六角対辺(mm)
7
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949LV-4
最小発注数量
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284
( 312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(三価クロメートメッキ)
・サイズ…M4
・入数…9個
・JAN:4548745463675

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個)の型番EA949LV-4のページです。 型番EA949LV-4に関する仕様情報を記載しております。
M4 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試験機の取り付けねじ
5
満足度:5.0
メッキがしっかりしていて良かったです。 形状も大きくなくコンパクトで突出せず良い感じです。 ありがとうございました。 ま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個)
M8 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/4個)
M3 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個)
M5 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/8個)
M6 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/7個)
M4-M12 袋ナットセット(ユニクロ製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2843412842843427,087
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)483564、5、6、8、10、12
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメートユニクロメッキ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

袋ナットカテゴリの売れ筋ランキング