17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

UNF 1/4 六角ナット 1種(ステンレス/20個) EA949LT-26A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UNF 1/4 六角ナット 1種(ステンレス/20個)

販売終了

型番

EA949LT-26A

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・UNF(細目)
・サイズ…1/4""
・材質…ステンレス
・入数…20個
・JAN:4548745854336

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
1/4”
入数
20個
材質
ステンレス
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト