17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M10・M12 ゆるみ止六角頭ボルト・ナットセット EA949LL-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M10・M12 ゆるみ止六角頭ボルト・ナットセット

販売終了

型番

EA949LL-2

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】<セット内容>…サイズ(入数):M10×20(3)M10×25(3)M10×30(3)M10×35(3)M12×25(3)M12×30(3)M12×35(3)M12×40(3)M12×45(3)M12×50(3)M10ナット(12)M12ナット(18)
・材質…ステンレス
・ケースサイズ…275×185×28mm
・総重量…約1834g
・JAN:4548745647105

指定中の仕様・寸法情報

ケースサイズ
275×185×28mm
材質
ステンレス
総重量
約1834g
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト