メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

w3/8""x 70mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本【4個入り】

通常単価(税別)
421
税込単価
463
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)・サイズ…W3/8""×70mm・入数…4・JAN:45487...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 本商品の注意点:溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。

型番:

EA949LE-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA949LE-70の仕様・寸法情報

長さL(mm)
70
基本形状
全ねじ
取付穴形状
なし
材質
スチール
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ねじ山種類
ウィット並目
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
ねじの呼び(inch)
3/8
強度区分(スチール)
4.8
入数
4本
頭対辺
17mm
山数
16
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949LE-70
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
421
( 463 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)
・サイズ…W3/8""×70mm
・入数…4
・JAN:4548745491364

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 本商品の注意点:溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

w3/8""x 70mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本の型番EA949LE-70のページです。 型番EA949LE-70に関する仕様情報を記載しております。
w3/8""x 70mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
w3/8""x 70mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
w3/8""x 90mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
w3/8""x 50mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
w3/8""x100mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
w3/8""x 60mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
w3/8""x 38mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格421549374602395290
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
長さL(mm)7090501006038
基本形状全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング