17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M14x 80mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ製/1本) EA949LA-1403

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M14x 80mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ製/1本)

販売終了

型番

EA949LA-1403

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…鉄
・ユニクロメッキ
・並目ねじ
・袋入り
・サイズ…M14×80
・入数…1
・JAN:4518340981003

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
M14×80
入数
1
材質
頭対辺
22mm

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト