17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M24 [超高強度・超高張力]六角ナット(1個) EA949JF-24

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M24 [超高強度・超高張力]六角ナット(1個)

販売終了

型番

EA949JF-24

2021年09月に販売終了となりました。

【商品仕様】
・材質…鉄
・並目ねじ
・サイズ…M24
・入数…1
・JAN:4548745459241

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
M24
入数
1
強度区分
10T相当
硬度
HRC28~32
材質
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト