メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スプリングロールピンセット(バネ鋼)

通常単価(税別)
11,926
税込単価
13,119
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【ノックピン・段付ピン・スプリングピン】スプリングロールピンセットです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949JB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949JBの仕様・寸法情報

種類
スプリングピン
材質
[スチール] スチール
詳細材質
ばね用鋼
ケースサイズ
207×145×40mm
セット内容
サイズ(入数):4×10mm(100)、4×12mm(100)、4×16mm(100)、4×20mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、5×12mm(50)、5×16mm(50)、5×20mm(50)、5×25mm(50)、5×30mm(50)
表面処理
テンパカラー
硬度
HRC45
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949JB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,926
( 13,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ノックピン・段付ピン・スプリングピン】スプリングロールピンセットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングロールピンセット(バネ鋼)の型番EA949JBのページです。 型番EA949JBに関する仕様情報を記載しております。
スプリングロールピンセット(バネ鋼)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングロールピンセット(バネ鋼)
2~8mm スプリングロールピンセット
1/16"~3/8" ロールピンセット(インチサイズ)
【クリーン洗浄品】段付平行ピン p6-h7タイプ・p6-g6タイプ
【クリーン洗浄品】ノックピン プラス公差 端部形状:両端テーパ はめあい公差:p6
【クリーン洗浄品】汎用ピン 端部形状:両端テーパ はめあい公差:g6
メーカーエスコエスコエスコミスミミスミミスミ
通常価格11,9263,01715,852---
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目3日目
種類スプリングピンスプリングピンスプリングピン公差違いピン平行ピン平行ピン
材質スチールスチールスチールSUS440CSUS440CSUS440C
詳細材質ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼SUS440CSUS440CSUS440C
ケースサイズ207×145×40mm210×140×45mm210×108×40mm---
セット内容サイズ(入数):4×10mm(100)、4×12mm(100)、4×16mm(100)、4×20mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、5×12mm(50)、5×16mm(50)、5×20mm(50)、5×25mm(50)、5×30mm(50)サイズ(入数):2×20mm(45)、2×25mm(40)、3×20mm(20)、3×40mm(20)、4×20mm(20)、4×25mm(20)、4×40mm(20)、5×25mm(20)、5×40mm(15)、5×50mm(15)、6×25mm(15)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(10)、8×50mm(10)サイズ(入数):1/16"×1/4"(10)、1/16"×3/8"(10)、1/16"×1/2"(10)、1/16"×3/4"(10)、5/64"×1/4"(10)、5/64"×3/8"(10)、5/64"×1/2"(10)、5/64"×3/4"(10)、3/32"×5/8"(10)、3/32"×1" (10)、3/32"×1-1/4"(10)、3/32"×1-1/2"(10)、1/8"×5/8"(8)、1/8"×1"(8)、1/8"×1-1/4"(8)、1/8"×1-1/2"(8)、5/32"×1" (7)、5/32"×1-1/4"(7)、5/32"×1-1/2"(7)、5/32"×1-3/4"(7)、3/16"×1" (7)、3/16"×1-1/4"(7)、3/16"×1-1/2"(7)、3/16"×1-3/4"(7)、7/32"×1-1/4"(8)、7/32"×1-1/2"(8)、7/32"×1-3/4"(8)、7/32"×2" (8)、1/4"×1-1/4"(7)、1/4"×1-1/2"(7)、1/4"×1-3/4"(7)、1/4"×2"(7)、5/16"×1-1/4"(5)、5/16"×1-3/4"(5)、5/16"×2" (5)、5/16"×2-1/2"(5)、3/8"×1-1/2"(3)、3/8"×1-3/4"(3)、3/8"×2"(3)、3/8"×2-1/2"(3)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング