メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

W3/8"×285mm 全ねじボルト(ステンレス製)

通常単価(税別)
711
税込単価
782
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・全長…285mm・ねじ径…W3/8"・JAN:4518...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949HL-93
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA949HL-93の仕様・寸法情報

長さL(mm)
285
基本形状
全ねじ
取付穴形状
なし
材質
ステンレス
詳細材質
SUS304
表面処理
なし
ねじ山種類
ウィット並目
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじの呼び(inch)
3/8

型番リスト

表示件数
型番
EA949HL-93
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711
( 782 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・全長…285mm
・ねじ径…W3/8"
・JAN:4518340136984

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

W3/8"×285mm 全ねじボルト(ステンレス製)の型番EA949HL-93のページです。 型番EA949HL-93に関する仕様情報を記載しております。
W3/8"×285mm 全ねじボルト(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W3/8"×285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
3/8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
M 8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
W5/16""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
M8x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)
M8x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7114,3843,3471,3271,002624
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
長さL(mm)28510001000100010050
基本形状全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細材質SUS304SUS304相当SUS304相当SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング