メカニカル部品技術窓口

確定しました

W5/16""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,327
税込単価
1,460
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ねじ径…W5/16""・全長…1m・材質…ステンレス(SUS304)・入数は1本です。・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949HL-52.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949HL-52.5の仕様・寸法情報

長さL(mm)
1000
基本形状
全ねじ
取付穴形状
なし
材質
ステンレス
詳細材質
SUS304
表面処理
なし
ねじ山種類
ウィット並目
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじの呼び(inch)
5/16

型番リスト

表示件数
型番
EA949HL-52.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,327
( 1,460 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじ径…W5/16""
・全長…1m
・材質…ステンレス(SUS304)
・入数は1本です。
・JAN:4548745823646

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

W5/16""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)の型番EA949HL-52.5のページです。 型番EA949HL-52.5に関する仕様情報を記載しております。
W5/16""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W5/16""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
W1/2""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
W1/4""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)
M16×1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
M16x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
M20x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3272,4129772,12111,3002,783
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
長さL(mm)100010001000100010001000
基本形状全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質ステンレスステンレスステンレススチールステンレススチール
詳細材質SUS304SUS304SUS304-SUS304相当-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング