M18x1000mm 全ねじボルト(ユニクロ製/1本)

M18x1000mm 全ねじボルト(ユニクロ製/1本)
通常単価:
939
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・全長…1m
・ねじ径…M18
・材質…鉄(ユニクロメッキ)
・JAN:4518340981782

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA949HL-16

型番
EA949HL-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

939円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

M18x1000mm 全ねじボルト(ユニクロ製/1本)の型番EA949HL-16のページです。
型番EA949HL-16に関する仕様情報を記載しております。

EA949HL-16で型番確定

M18x1000mm 全ねじボルト(ユニクロ製/1本)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)