メカニカル部品技術窓口

確定しました

3/8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

通常単価(税別)
4,384
税込単価
4,822
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・全長…1m・材質…ステンレス・強度…A2-90・ねじ径…W3/8・JAN:4518340...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949HL-121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949HL-121の仕様・寸法情報

長さL(mm)
1000
基本形状
全ねじ
取付穴形状
なし
材質
ステンレス
詳細材質
SUS304相当
表面処理
なし
ねじ山種類
ウィット並目
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじの呼び(inch)
3/8
強度
A2-90
山数
16

型番リスト

表示件数
型番
EA949HL-121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,384
( 4,822 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…1m
・材質…ステンレス
・強度…A2-90
・ねじ径…W3/8
・JAN:4518340991361

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)の型番EA949HL-121のページです。 型番EA949HL-121に関する仕様情報を記載しております。
3/8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
M 8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
1/2x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
M12x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
M10x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
M16x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,3843,3477,8897,2145,67811,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
長さL(mm)100010001000100010001000
基本形状全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細材質SUS304相当SUS304相当SUS304相当SUS304相当SUS304相当SUS304相当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト