メカニカル部品技術窓口

確定しました

M8x150mm パイプナット(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,094
税込単価
1,203
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…SUS304・並目ねじ・ねじ径…M8・サイズ(mm)…L:150、A:30、B:1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949HK-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949HK-15の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
材質
ステンレス
表面処理
なし
ねじ山の種類
メートル並目
用途・機能
一般
販売単位
バラ(1個から購入可能)
サイズ(mm)
L:150、A:30、B:10
材質詳細
SUS304
ピッチ
1.25
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
EA949HK-15

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,094
( 1,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・並目ねじ
・ねじ径…M8
・サイズ(mm)…L:150、A:30、B:10
・入数…1本
・JAN:4518340349506

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8x150mm パイプナット(ステンレス製)の型番EA949HK-15のページです。 型番EA949HK-15に関する仕様情報を記載しております。
M8x150mm パイプナット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8x150mm パイプナット(ステンレス製)
M10x150mm パイプナット(ステンレス製)
M12x150mm パイプナット(ステンレス製)
M6x150mm パイプナット(ステンレス製)
M8x 50mm パイプナット(ステンレス製)
M8x 75mm パイプナット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0941,4352,228837589820
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)81012688
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能一般一般一般一般一般一般

丸ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト