メカニカル部品技術窓口

確定しました

M10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)【5個入り】

通常単価(税別)
1,642
税込単価
1,806
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…SUS304・ねじ径…M10・全長…100mm・入数…5本・JAN:4518340...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949HJ-103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949HJ-103の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
10
長さL(mm)
100
基本形状
全ねじ
取付穴形状
なし
材質
ステンレス
詳細材質
SUS304
表面処理
なし
ねじ山種類
メートル並目
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
入数
5本
ピッチ(mm)
1.5

型番リスト

表示件数
型番
EA949HJ-103
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,642
( 1,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・ねじ径…M10
・全長…100mm
・入数…5本
・JAN:4518340615076

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)の型番EA949HJ-103のページです。 型番EA949HJ-103に関する仕様情報を記載しております。
M10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)
M8x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)
M12x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)
M6x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)
M10x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)
M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6421,0022,2506458262,415
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)1081261010
長さL(mm)10010010010050150
基本形状全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング