メカニカル部品技術窓口

確定しました

M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

通常単価(税別)
450
税込単価
495
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス・並目ねじ・サイズ…M6×30・入数…1・JAN:45487454851...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949HF-630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949HF-630の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
1
詳細形状
取付穴形状
なし
基本形状
手締めボルト
材質
ステンレス
表面処理
なし
先端形状
平先
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
入数
1
材質詳細
SUSXM7

型番リスト

表示件数
型番
EA949HF-630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・並目ねじ
・サイズ…M6×30
・入数…1
・JAN:4548745485127

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)の型番EA949HF-630のページです。 型番EA949HF-630に関する仕様情報を記載しております。
M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)
M10x15mm 蝶ボルト(スチール製/2個)
M4-M10 蝶ナットボルトセット
ステンレス プラカラー 蝶ボルト 1種
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコSUNCO
通常価格45050336643216,000460 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
ねじの呼び(M)665104~10-
長さL(mm)30503015--
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ピッチ(mm)110.81.5M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5-
詳細形状
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト