17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M22x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) EA949HD-2209

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M22x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

販売終了

型番

EA949HD-2209

2021年09月に販売終了となりました。

【商品仕様】
・材質…構造用炭素鋼(SCM435)
・ねじサイズ×首下長…M22×85mm
・硬度…HRC32/39
・ねじ精度…6g
・表面処理…黒色酸化被膜
・仕様…半ねじ
・入数…2本
・JAN:4518340020856

指定中の仕様・寸法情報

ねじ精度
6g
ねじサイズ×首下長
M22×85mm
仕様
半ねじ
入数
2本
材質
構造用炭素鋼(SCM435)
硬度
HRC32~39
表面処理
黒色酸化被膜
規格
ISO10.9
頭対辺
32mm
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト