17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

菊形ノブボルト【6~15個入り】

通常単価(税別)
1,1341,477
税込単価
1,2471,625
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ社のノブです。・つまみは、菊形ノブボルトです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

入数

JANコード

最小発注数量
M5
15
30.1~40
35
15個入り
4518340203136
1パック

15個入り

M5
25
30.1~40
35
12個入り
4518340203143
1パック

12個入り

M5
30
30.1~40
35
12個入り
4518340203150
1パック

12個入り

M6
20
30.1~40
40
8個入り
4518340203167
1パック

8個入り

M6
30
30.1~40
40
8個入り
4518340203174
1パック

8個入り

M6
40
30.1~40
40
7個入り
4518340203181
1パック

7個入り

M8
25
40.1~50
45
8個入り
4518340203198
1パック

8個入り

M8
35
40.1~50
45
7個入り
4518340203204
1パック

7個入り

M8
45
40.1~50
45
6個入り
4518340203211
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,477
( 1,625 )
1日目
1,134
( 1,247 )
1日目
1,347
( 1,482 )
1日目
1,134
( 1,247 )
1日目
1,134
( 1,247 )
1日目
1,242
( 1,366 )
1日目
1,363
( 1,499 )
1日目
1,477
( 1,625 )
1日目
1,477
( 1,625 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ社のノブです。・つまみは、菊形ノブボルトです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

菊形ノブボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
菊形ノブボルト
雄ねじ菊ノブ(ナイロン)
雌ねじプラスチックノブ
雄ねじノブ(ナイロン)
雄ねじノブ(ステンレス製) 五角形
雌ねじノブ(ステンレス製) 四角形
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,134-641488219 -5,2592,340
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類五角形多角形多角形四角・十字形五角形四角・十字形
取付部の種類おねじ(段付)おねじめねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)めねじ(段付)
本体 材質ABS樹脂ナイロン6ポリアミドナイロン6SUS304SCS13A
付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト