17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

テーパーねじプラグ(鉄)【10~100個入り】

通常単価(税別)
3,6087,441
税込単価
3,9698,185
通常出荷日:1日目

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フラン テーパーねじプラグ(鉄)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

入数

JANコード

ネジ山数

最小発注数量
1/8B(6A)
100個
4518340108707
28
1パック

100個入り

1/4B(8A)
80個
4518340108714
19
1パック

80個入り

3/8B(10A)
40個
4518340108721
19
1パック

40個入り

1/2B(15A)
20個
4518340108738
14
1パック

20個入り

3/4B(20A)
10個
4518340108745
14
1パック

10個入り

1B(25A)
10個
4518340108752
11
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,757
( 7,433 )
1日目
5,418
( 5,960 )
1日目
3,608
( 3,969 )
1日目
3,761
( 4,137 )
1日目
3,659
( 4,025 )
1日目
7,441
( 8,185 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ねじ込み継手・ねじ込み式フラン テーパーねじプラグ(鉄)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーねじプラグ(鉄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパーねじプラグ(鉄)
鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)
プラグ
鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット
鋼管製ねじ込み管継手 鉄ソケット(規格品)
管継手 プラグ
メーカーエスコ吉年エスコナゴヤナゴヤ桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格3,608-254 -436 -280 -586 -406 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)
接続形状プラグソケットプラグソケットソケットプラグ
ねじの種類1RRpRRpRpR
材質スチール鋳鉄スチールスチールFCMB27-05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト