17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/300個) EA949GN-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/300個)

販売終了

型番

EA949GN-6

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…鉄(ユニクロメッキ)
・並目ねじ
・サイズ…M6
・ピッチ(並目)…1mm
・平径…10mm
・高さ…7.8mm
・入数…300個
・JAN:4518340108646

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
六角ナット規格
2種
ゆるみ止め詳細
ナイロンナット
平径
10mm
ピッチ(並目)
1mm
入数
300個
高さ
7.8mm
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト