17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M3 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/500個) EA949GN-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M3 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/500個)

販売終了

型番

EA949GN-3

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…鉄(ユニクロメッキ)
・並目ねじ
・サイズ…M3
・ピッチ(並目)…0.5mm
・平径…5.5mm
・高さ…4.3mm
・入数…500個
・JAN:4518340108615

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
六角ナット規格
2種
ゆるみ止め詳細
ナイロンナット
平径
5.5mm
ピッチ(並目)
0.5mm
入数
500個
高さ
4.3mm
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト