17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M14 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/20個) EA949GN-14

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M14 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/20個)

販売終了

型番

EA949GN-14

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…鉄(ユニクロメッキ)
・並目ねじ
・サイズ…M14
・ピッチ(並目)…2.0mm
・平径…22mm
・高さ…16mm
・重量(1個あたり)…約28g
・入数…20個
・JAN:4548745610079

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
14
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
六角ナット規格
2種
ゆるみ止め詳細
ナイロンナット
平径
22mm
ピッチ(並目)
2.0mm
入数
20個
重量(1個あたり)
約28g
高さ
16mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト