メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)【50個入り】

通常単価(税別)
6,489
税込単価
7,138
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス・サイズ…M6・平径×高さ…10×8mm・ピッチ…1.0mm・総重量…約...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949GM-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949GM-6の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
材質
ステンレス
表面処理
なし
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
六角ナット規格
2種
ゆるみ止め詳細
ナイロンナット
ピッチ
1.0mm
入数
50個
平径×高さ
10×8mm
総重量
約161g
六角対辺(mm)
10
材質詳細
SUS303
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949GM-6
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,489
( 7,138 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・サイズ…M6
・平径×高さ…10×8mm
・ピッチ…1.0mm
・総重量…約161g
・入数…50個
・ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめたものです。
・ナイロンの材質は66ナイロンです。
・ナットを締付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
・繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
・ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
・-40℃/120℃までで使用できます。
・JAN:4548745612288

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)の型番EA949GM-6のページです。 型番EA949GM-6に関する仕様情報を記載しております。
M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)
M4 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)
M5 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)
M3 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)
M12 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
M8 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/25個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,4898,2646,4898,1667,6295,885
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)6453128
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング