メカニカル部品技術窓口

確定しました

M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)【2個入り】

通常単価(税別)
1,780
税込単価
1,958
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ステンレス・並目ねじ・ナット内部にナイロンリング入り、フリクションによるゆるみ止め...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949GM-112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA949GM-112の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
12
材質
ステンレス
表面処理
なし
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
六角ナット規格
2種
ゆるみ止め詳細
ナイロンナット
ピッチ
1.75mm
入数
2
六角対辺(mm)
19
材質詳細
SUS304相当材
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949GM-112
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,780
( 1,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・並目ねじ
・ナット内部にナイロンリング入り、フリクションによるゆるみ止めに効果があります。
・サイズ…M12
・入数…2
・JAN:4548745477696

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)の型番EA949GM-112のページです。 型番EA949GM-112に関する仕様情報を記載しております。
M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
M12 ゆるみ止めナット(SUS304/2個)
M12 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/10個)
M8 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)
M4 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)
M5 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,7801,6367,6291,0291,1291,029
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)121212845
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト