メカニカル部品技術窓口

確定しました

M12x40mm 高ナット(5個)【5個入り】

通常単価(税別)
847
税込単価
932
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…鉄(SWCH・SS400・快削鋼)・仕上…ユニクロメッキ・適合ねじサイズ…M12・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949GL-212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949GL-212の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
12
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
サイズ(S)
19mm
サイズ(H)
40mm
入数
5個
重量
66g
材質詳細
SWCH・SS400・快削鋼
ピッチ(mm)
1.75
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949GL-212
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847
( 932 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(SWCH・SS400・快削鋼)
・仕上…ユニクロメッキ
・適合ねじサイズ…M12
・サイズ(H)…40mm
・サイズ(S)…19mm
・重量…66g
・入数…5個
・ねじの継手用、長さ調節用として使用されます。
・JAN:4548745636857

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12x40mm 高ナット(5個)の型番EA949GL-212のページです。 型番EA949GL-212に関する仕様情報を記載しております。
M12x40mm 高ナット(5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12x40mm 高ナット(5個)
M20x40mm 高ナット(5個)
M12x50mm 高ナット(5個)
M16x40mm 高ナット(5個)
M24x40mm 高ナット(5個)
M22x40mm 高ナット(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8472,2761,0131,4063,3992,930
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)122012162422
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高ナット(スペーサー)カテゴリの売れ筋ランキング