メカニカル部品技術窓口

確定しました

M12x30mm 高ナット(10個)【10個入り】

通常単価(税別)
1,177
税込単価
1,295
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…鉄(SWCH・SS400・快削鋼)・仕上…ユニクロメッキ・適合ねじサイズ…M12・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949GL-112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949GL-112の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
12
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
サイズ(S)
19mm
サイズ(H)
30mm
入数
10個
重量
49.5g
材質詳細
SWCH・SS400・快削鋼
ピッチ(mm)
1.75
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949GL-112
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,177
( 1,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(SWCH・SS400・快削鋼)
・仕上…ユニクロメッキ
・適合ねじサイズ…M12
・サイズ(H)…30mm
・サイズ(S)…19mm
・重量…49.5g
・入数…10個
・ねじの継手用、長さ調節用として使用されます。
・JAN:4548745636062

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12x30mm 高ナット(10個)の型番EA949GL-112のページです。 型番EA949GL-112に関する仕様情報を記載しております。
M12x30mm 高ナット(10個)のレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
高さ調整用
4
満足度:4.0
この商品は自社内で使用している作業台の高さを調整するために購入・使用しました。汎用性のあるものですので特殊な工具なども必...もっと読む
0人が参考にしています。
スペーサーとして
1
満足度:1.0
ピッチの明記がありません。 多分1.75だと思いますが。 早目の改善を求めます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12x30mm 高ナット(10個)
M10x30mm 高ナット(10個)
M8x30mm 高ナット(10個)
M6x30mm 高ナット(10個)
M12x20mm 高ナット(10個)
M10x20mm 高ナット(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1779548907781,046799
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)1210861210
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高ナット(スペーサー)カテゴリの売れ筋ランキング