メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M10x17.0mm 焼入フランジナット(座金付)

通常単価(税別)
940
税込単価
1,034
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ(mm)…A:17、B:22、D:17、G:M10×1.5・材質…スチール(S45...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949GF-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949GF-3の仕様・寸法情報

材質
スチール
表面処理
なし
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
サイズ(mm)
A:17、B:22、D:17、G:M10×1.5
付属品
球面座金
型番
BJ739-10001
メーカー
イマオコーポレーション

型番リスト

表示件数
型番
EA949GF-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(mm)…A:17、B:22、D:17、G:M10×1.5
・材質…スチール(S45C)
・付属品…球面座金
・JAN:4518340244689

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M10x17.0mm 焼入フランジナット(座金付)の型番EA949GF-3のページです。 型番EA949GF-3に関する仕様情報を記載しております。
M10x17.0mm 焼入フランジナット(座金付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10x17.0mm 焼入フランジナット(座金付)
M16x27.0mm 焼入フランジナット(座金付)
M12x20.5mm 焼入フランジナット(座金付)
M20x34.5mm 焼入フランジナット(座金付)
M6-M10・UNF1/4""-3/8"" フランジナットセット
M3-M12 フランジナットセット(クロメートメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9401,3521,1291,8684,0216,988
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理なしなしなしなし亜鉛メッキユニクロメッキ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目-メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
サイズ(mm)A:17、B:22、D:17、G:M10×1.5A:27、B:32、D:24、G:M16×2A:20.5、B:26、D:19、G:M12×1.75A:34.5、B:40、D:30、G:M20×2.5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング