メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M3-M12 フランジナットセット(クロメートメッキ)

通常単価(税別)
6,988
税込単価
7,687
通常出荷日:1日目

【商品仕様】<セット内容>…サイズ(入数):M3(150)M4(200)M5(100)M6...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949GF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949GFの仕様・寸法情報

材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ケースサイズ
207×145×40mm
総重量
約1780g
ピッチ
M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
セット内容
サイズ(入数):M3(150)、M4(200)、M5(100)、M6(100)、M8(50)、M10(20)、M12(17)

型番リスト

表示件数
型番
EA949GF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,988
( 7,687 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>…サイズ(入数):M3(150)M4(200)M5(100)M6(100)M8(50)M10(20)M12(17)
・材質…鉄(ユニクロメッキ)
・ケースサイズ…207×145×40mm
・総重量…約1780g
・JAN:4518340108288

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3-M12 フランジナットセット(クロメートメッキ)の型番EA949GFのページです。 型番EA949GFに関する仕様情報を記載しております。
M3-M12 フランジナットセット(クロメートメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3-M12 フランジナットセット(クロメートメッキ)
M6-M10・UNF1/4""-3/8"" フランジナットセット
M12x20.5mm 焼入フランジナット(座金付)
M20x34.5mm 焼入フランジナット(座金付)
M10x17.0mm 焼入フランジナット(座金付)
M16x27.0mm 焼入フランジナット(座金付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,9884,0211,1291,8689401,352
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキ亜鉛メッキなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目-メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
ケースサイズ207×145×40mm210×140×45mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング