メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M10x16mm 六角穴付止ねじ/真鍮パッド(ステンレス)

通常単価(税別)
1,551
税込単価
1,706
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…本体:ステンレス、パッド:真鍮・ねじ…M10×16・EA966CA-31/-58用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949DS-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949DS-10の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
10
長さL(mm)
16
取付穴形状
六角穴
基本形状
止めねじ
材質
ステンレス
表面処理
なし
ねじ山種類
メートル並目
先端形状
金属パッド
販売単位
バラ(1個から購入可能)
材質詳細
本体:ステンレス(SUS303)、パッド:真鍮
型番
KBS 10-16
メーカー
岩田製作所

型番リスト

表示件数
型番
EA949DS-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,551
( 1,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:ステンレス、パッド:真鍮
・ねじ…M10×16
・EA966CA-31/-58用のオプションの傷防止ねじです。
・六角穴付
・JAN:4548745433623

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M10x16mm 六角穴付止ねじ/真鍮パッド(ステンレス)の型番EA949DS-10のページです。 型番EA949DS-10に関する仕様情報を記載しております。
M10x16mm 六角穴付止ねじ/真鍮パッド(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10x16mm 六角穴付止ねじ/真鍮パッド(ステンレス)
M6x10mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
M10x16mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)
M5x 8mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5511,1011,0221,0851,330930
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)10610584
長さL(mm)1610168126
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング