メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)

通常単価(税別)
468
税込単価
515
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…本体:鉄(黒染め)、パッド:真鍮・ねじ…M8×12・EA966C-1/-37用のオ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949DR-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA949DR-8の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
長さL(mm)
12
取付穴形状
六角穴
基本形状
止めねじ
材質
スチール
表面処理
黒色塗装
ねじ山種類
メートル並目
先端形状
金属パッド
販売単位
バラ(1個から購入可能)
材質詳細
本体:鉄(黒染め)、パッド:真鍮
型番
KBC 8-12
メーカー
岩田製作所

型番リスト

表示件数
型番
EA949DR-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468
( 515 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:鉄(黒染め)、パッド:真鍮
・ねじ…M8×12
・EA966C-1/-37用のオプションの傷防止ねじです。
・六角穴付
・JAN:4548745433562

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)の型番EA949DR-8のページです。 型番EA949DR-8に関する仕様情報を記載しております。
M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)
M5x 8mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)
M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
M6x10mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)
M3x 5mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)
M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4686921,330636779375
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)858634
長さL(mm)128121056
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質スチールスチールステンレススチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング