メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)

通常単価(税別)
375
税込単価
413
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…本体:鉄(黒染め)、パッド:真鍮・ねじ…M4×6・EA966C-1/-37用のオプ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA949DR-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA949DR-4の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
6
取付穴形状
六角穴
基本形状
止めねじ
材質
スチール
表面処理
黒色塗装
ねじ山種類
メートル並目
先端形状
金属パッド
販売単位
バラ(1個から購入可能)
材質詳細
本体:鉄(黒染め)、パッド:真鍮
型番
KBC 4-6
メーカー
岩田製作所

型番リスト

表示件数
型番
EA949DR-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375
( 413 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:鉄(黒染め)、パッド:真鍮
・ねじ…M4×6
・EA966C-1/-37用のオプションの傷防止ねじです。
・六角穴付
・JAN:4548745433531

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)の型番EA949DR-4のページです。 型番EA949DR-4に関する仕様情報を記載しております。
M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)
M6x10mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)
M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
M5x 8mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)
M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)
M3x 5mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/鉄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格375636930692468779
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)464583
長さL(mm)61068125
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ
材質スチールスチールステンレススチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト