17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M24 x80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト EA949DJ-5080

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M24 x80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

販売終了

型番

EA949DJ-5080

2021年09月に販売終了となりました。

【商品仕様】
・全ねじ
・アンブラコ社製
・材質…合金鋼
・ねじ規格…ISO261、262、JISB0205、ANSIB1.13M
・製品グレード…12.9ISO898/1、JISG1051
・硬度…HRC38-43
・引張強度…1250N/mm2
・耐力…1125N/mm2
・剪断強度…750N/mm2
・伸び…9%
・表面処理…黒色酸化皮膜
・使用温度範囲…-50℃/+300℃
・サイズ…M24×80
・ピッチ…3mm
・頭部径(A)…最大:36mm、最小:35.61mm
・胴部径(D)…最大:24mm、最小:23.67mm
・頭部高さ(H)…最大:24mm、最小:23.48mm
・ソケット幅(J)…最小:19mm
・サイズ(G)…最小:11.1mm
・ソケット深さ(T)…最小:12mm
・フィレット深さ(F)…最大:26.4mm
・有効断面積…353mm2
・破断荷重…441kN
・降伏荷重…397kN
・胴部一重剪断荷重…339kN
・入数…1個
・JAN:4548745654134

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
M24×80
材質
合金鋼
入数
1個
ピッチ
3mm
ねじ規格
ISO261、262、JISB0205、ANSIB1.13M
サイズ(G)
最小:11.1mm
ソケット幅(J)
最小:19mm
ソケット深さ(T)
最小:12mm
耐力
1125N/m㎡
フィレット深さ(F)
最大:26.4mm
伸び
9%
使用温度範囲
-50℃~+300℃

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト