17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

垂直・上方向 スケール(ネジ穴付)

通常単価(税別)
369557
税込単価
406613
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【スケール】[垂直/上方向]スケールです。【特長】・ねじ止めタイプ・目盛り彫...

詳細を確認
  • 本スケールは目安としてご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボルト止め穴間

全長

最小発注数量
40mm
50mm
1個
90mm
100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
369
( 406 )
1日目
557
( 613 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【スケール】[垂直/上方向]スケールです。
【特長】
・ねじ止めタイプ
・目盛り彫り込み(エッチング加工)

ご注意

  • 本スケールは目安としてご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

垂直・上方向 スケール(ネジ穴付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製菓機械調節部目安用
4
満足度:4.0
製菓機械調節部目安用に購入 M3ねじ用の穴が 両端にありますが  両面テープで張り付け 目論見どうりです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
垂直・上方向 スケール(ネジ穴付)
垂直・下方向 スケール(ネジ穴付)
右方向・上目盛 スケール(ネジ止付)
左方向・上目盛 スケール(ネジ止付)
垂直・上方向 スケール(接着タイプ)
右方向・下目盛 スケール(ネジ止付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格369-367 -424 -424 -311 -565 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質アルミ(A1050P)アルミ(A1050P)アルミ(A1050P)アルミ(A1050P)アルミ(A1050P)アルミ(A1050P)
目盛読取方向上(両側目盛)下(両側目盛)右(上目盛)左(上目盛)上(両側目盛)右(下目盛)
固定方式ねじ止めタイプねじ止めタイプねじ止めタイプねじ止めタイプ接着タイプねじ止めタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スケールカテゴリの売れ筋ランキング