17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

中心振分・下目盛 スケール(ねじ止め)

通常単価(税別)
4241,792
税込単価
4661,971
通常出荷日:1日目

こちらの商品は、エスコ社の【スケール】[中心振分/下目盛]スケールです。【特長】・ねじ止めタイプ・目盛...

詳細を確認
  • 本スケールは目安としてご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボルト止め穴間

全長

最小発注数量
90mm
100mm
1個
95mm
200mm
1個
100mm
500mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
1日目
719
( 791 )
1日目
1,792
( 1,971 )
1日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【スケール】[中心振分/下目盛]スケールです。
【特長】
・ねじ止めタイプ
・目盛り彫り込み(エッチング加工)

ご注意

  • 本スケールは目安としてご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中心振分・下目盛 スケール(ねじ止め)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中心振分・下目盛 スケール(ねじ止め)
中心振分・上目盛 スケール(ねじ止め)
中心振分・下目盛 スケール(接着タイプ)
中心振分・上目盛 スケール(接着タイプ)
左方向・下目盛 スケール(接着タイプ)
右方向・下目盛 スケール(接着タイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格424-424 -412 -452276 -279 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質アルミ(A1050P)アルミ(A1050P)アルミ(A1050P)アルミ(A1050P)アルミ(A1050P)アルミ(A1050P)
目盛読取方向中心振分(下目盛)中心振分(上目盛)中心振分(下目盛)中心振分(上目盛)左(下目盛)右(下目盛)
固定方式ねじ止めタイプねじ止めタイプ接着タイプ接着タイプ接着タイプ接着タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スケールカテゴリの売れ筋ランキング