メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M20x30mm スクリューキャップ[10個]【10個入り】

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ポリアミド・適用六角穴付きボルト…M20・サイズ(mm)…D:30、H:4、T:1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948GD-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA948GD-46の仕様・寸法情報

形状
タイプ
その他キャップ
キャップ材質
樹脂
サイズ(mm)
D:30、H:4、T:10
入数
10個
材質詳細
ポリアミド
適用六角穴付きボルト
M20
メーカー
イマオコーポレーション
型番
ISK17-1-T10/D30
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948GD-46
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリアミド
・適用六角穴付きボルト…M20
・サイズ(mm)…D:30、H:4、T:10
・キャップは繰り返し使用可能
・コインで30°回転させると固定されます。
・六角穴付ボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。
・入数…10個
・JAN:4518340222472

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M20x30mm スクリューキャップ[10個]の型番EA948GD-46のページです。 型番EA948GD-46に関する仕様情報を記載しております。
M20x30mm スクリューキャップ[10個]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M20x30mm スクリューキャップ[10個]
M16x24mm スクリューキャップ[20個]
M14x21mm スクリューキャップ[20個]
M12x18mm スクリューキャップ[20個]
スクリュー キャップ(ISK-2)
プラスチックボルトキャップ CP-30-BC
メーカーエスコエスコエスコエスコイマオコーポレーションタキゲン製造
通常価格1,6002,0871,8401,600911 -29 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状
タイプその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップボルト・ナット用キャップその他キャップ
キャップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ(mm)D:30、H:4、T:10D:24、H:3、T:8D:21、H:3、T:7D:18、H:2.5、T:6--
入数10個20個20個20個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング