メカニカル部品技術窓口

確定しました

丸ハンドル(止めねじ型)

丸ハンドル(止めねじ型) EA948CG-3A
通常単価(税別)
2,985
税込単価
3,284
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ社製の取手です。丸ハンドルタイプ(止めねじ型)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948CG-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948CG-3Aの仕様・寸法情報

ハンドル 種類
ディスク/ローレット形
ハンドル 材質
樹脂
ハンドル外径【範囲選択】
~80
回転ハンドル 外径(mm)
61
取付部 穴加工
丸穴(止まり穴)
止めねじ加工
1ヶ所
グリップ 材質
樹脂
グリップ/取付穴有無
グリップあり
グリップ 機能
回転式
ハンドル 厚さ t(mm)
39
取付部 外径 d1(φ)
16
材質詳細
ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
入数
1個
サイズ(mm)
D2:23、H2:30、D:8、Lf:25、S:18.5、A:6、H1:23
型番
GH60N
メーカー
イマオコーポレーション
ねじサイズ
M5×25mm
カラー
つや消しブラック
重量
78g
-
-

商品情報

仕様

EA948CG-3A【商品仕様】
・材質…ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
・カラー…つや消しブラック
・ねじサイズ…M5×25mm
・サイズ(mm)…D:61、H:39、D2:23、D1:16、H2:30、D:8、Lf:25、S:18.5、A:6、H1:23、M:M5×25
・重量…78g
・入数…1個
・ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
・ミニ回転グリッフがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
・JAN:4548745881110
EA948CG-2A【商品仕様】
・材質…ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
・カラー…つや消しブラック
・ねじサイズ…M5×20mm
・サイズ(mm)…D:50、H:33、D2:20、D1:15、H2:25、D:6、Lf:20、S:16、A:5、H1:19、M:M5×20
・重量…58g
・入数…1個
・ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
・ミニ回転グリップがいているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
・JAN:4548745881103

型番リスト

表示件数
型番
EA948CG-3A

回転ハンドル 外径

(mm)

ハンドル 厚さ t

(mm)

取付部 外径 d1

(φ)

サイズ(mm)

型番

ねじサイズ

重量

最小発注数量
61
39
16
D2:23、H2:30、D:8、Lf:25、S:18.5、A:6、H1:23
GH60N
M5×25mm
78g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,985
( 3,284 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ社製の取手です。丸ハンドルタイプ(止めねじ型)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸ハンドル(止めねじ型)の型番EA948CG-3Aのページです。 型番EA948CG-3Aに関する仕様情報を記載しております。
丸ハンドル(止めねじ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸ハンドル(止めねじ型)
プルハンドル(アルミ製/白)
公団型三ツ穴取手(ステンレス製/2個)
M6/128mm 取 手(アルミ製/白)
M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)
[スチール製]ストレートクランク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9851,156 -398 -2,2301,156950 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目3日目2日目1日目
ハンドル 種類ディスク/ローレット形----クランクハンドル
ハンドル 材質樹脂----スチール
ハンドル外径【範囲選択】~80-----
取付部 穴加工丸穴(止まり穴)-----
止めねじ加工1ヶ所----なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング