メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) EA948CF-9
通常単価(税別)
1,397
税込単価
1,537
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)・ねじサイズ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA948CF-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948CF-9の仕様・寸法情報

種類
固定形
形状
スティック形(ストレート)
取付方法
おねじ
ねじの呼び M
M10
グリップ材質
樹脂
グリップ詳細材質
フェノール樹脂
グリップ 太さ【範囲選択】(mm)
20~24.9
グリップ太さ D(mm)
23
グリップ 長さ【範囲選択】(mm)
50.1~70
グリップ長さ H(mm)
65
取付部材質
ステンレス
全長 L(mm)
160
サイズ(mm)
C:12、D:25
材質
シャフト:ステンレススチール(SUS303)
メーカー型番
PGL10X160-SUS
メーカー
イマオコーポレーション

商品情報

製品仕様

型番ねじサイズサイズ(mm)材質
EA948CF-9M10A:160、B:23、C:12、D:25グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)

型番リスト

表示件数
型番
EA948CF-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,397
( 1,537 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
・ねじサイズ…M10
・サイズ(mm)…A:160、B:23、C:12、D:25
・JAN:4518340078031

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)の型番EA948CF-9のページです。 型番EA948CF-9に関する仕様情報を記載しております。
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3972,1491,4109591,116967
通常出荷日1日目2日目9日目2日目2日目1日目
種類固定形----固定形
形状スティック形(ストレート)----スティック形(ストレート)
取付方法おねじ----おねじ
ねじの呼び MM10----M6
グリップ材質樹脂----樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング